Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 100 W, MBW, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Console de montage mural, Système Interact Ready de gradation Dali, 17000 lm, 100 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 910505102912
Code de commande complet: 872016958906300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102912 fr_BE pdf 603.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102912_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102912_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW IES
Fichier Revit
BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW 910505102912 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW LDT