Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Console de montage mural, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 910505102911
Code de commande complet: 872016958905600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102911 fr_BE pdf 604.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102911_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102911_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW IES
Fichier Revit
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW 910505102911 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW LDT