Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, IP65, IK07

BY581P 350S/840 DIA MB GC SI

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 910505102902
Code de commande complet: 872016959437100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102902 fr_BE pdf 532.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI IES
Fichier Revit
BY581P 350S/840 DIA MB GC SI 910505102902 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI LDT