Philips GentleSpace gen4, Highbay, 77 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, IP65, IK07
BY580P 130S/840 DIA MB GC SI
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 13000 lm, 77 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans