Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU WB GC SI

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 910505102873
Code de commande complet: 872016959409800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102873 fr_BE pdf 417.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102873_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102873_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI IES
Fichier Revit
Revit file - BY580PI - 910505102873 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI LDT