Description du produit
Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 10000 lm, 77 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau extensif, Mat, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles