Philips CoreLine Armature Value

Une solution fiable pour les projets industriels & logistiques standards

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Armature Value est le choix idéal pour les projets où des spécifications techniques suffisantes et une facilité d'installation sont recherchées. CoreLine Armature Value offre une grande qualité de lumière, une longue durée de vie, et la garantie d'économies d'énergie et d'une maintenance réduite. CoreLine Armature Value présente également des avantages évidents pour l'installateur. Le luminaire peut être installé sur le réseau existant et le raccordement électrique est simple : il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installer et le connecteur externe IP65 facilite la câblage . Une sélection d'accessoires optionnels est disponible : des réflecteurs pour intensifier le flux et une lyre de fixation pour augmenter encore la flexibilité de l'installation.

Avantages

  • Répond aux besoins essentiels des projets industriels et logistiques standards, grâce à sa conception robuste et à son degré élevé d'étanchéité à l'eau et à la poussière (IP65).

  • Permet de réaliser des économies sur la facture énergétique et sur les frais de maintenance.

Caractéristiques

  • Boîtier moderne en aluminium moulé sous pression de haute qualité

  • Longue durée de vie et bon maintien du flux : 50 000 heures avec un flux à 70% min. par rapport au niveau initial

Applications

  • Industries
  • Entrepôts et centres logistiques

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Armature Value fr_BE pdf 575.8 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 748.0 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Armature Value
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Armature Value
Ressources multiples - Software Plugins