Belgique - Français

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/840 PSD WB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 911401554945
Code de commande complet: 872110330654800
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
Tender text - BY120P G6 LED200/840 PSD WB txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401554945 fr_BE pdf 626.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401554945_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401554945_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY120P G6 LED200/840 PSD WB IES
Fichier Revit
BY120P G6 LED200/840 PSD WB 911401554945 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED200/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/840 PSD WB LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB