Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans