Belgique - Français

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/840 PSD NB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 55°, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 911401553445
Code de commande complet: 872110330651700
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
Tender text - BY120P G6 LED100/840 PSD NB txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401553445 fr_BE pdf 626.1 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401553445_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401553445_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB IES
Fichier Revit
BY120P G6 LED100/840 PSD NB 911401553445 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB