Belgique - Français

Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 911401632108
Code de commande complet: 871951495595000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
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
Tender text - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401632108 fr_BE pdf 679.3 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401632108_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401632108_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 IES
Fichier Revit
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 911401632108 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB