Belgique - Français

Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau intensif, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau intensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 911401631808
Code de commande complet: 871951495592900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
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
Tender text - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401631808 fr_BE pdf 680.0 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401631808_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401631808_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 IES
Fichier Revit
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 911401631808 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB