Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau intensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles