Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 58 W, 304x154 mm, 8400 lm, 4000 K, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Blanc, IP20

GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Description du produit

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169588387
Code de commande complet: 872016958838700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102780 fr_BE pdf 323.9 kB

Brochures

Notice de montage
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102780_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102780_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH IES
Fichier Revit
GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH 910505102780 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH LDT