Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 62 W, 304x154 mm, 8200 lm, 2700 K, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Blanc, IP20

GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Description du produit

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 8200 lm, 62 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 910505102778
Code de commande complet: 872016958836300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102778 fr_BE pdf 383.8 kB

Brochures

Notice de montage
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102778_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102778_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
Fichier Revit
Revit file - GD350BI - 910505102778 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT