Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, 1 spot, 29 W, C/O 154x154mm, 4200 lm, 4000 K, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Blanc, IP20

GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Description du produit

1 spot, C/O 154x154mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 910505102774
Code de commande complet: 872016958832500

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle