Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 1 spot, 30 W, 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

GD351B 39S/830 WIA-E MB BK

Description du produit

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588318
Code de commande complet: 872016958831800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102773 fr_BE pdf 433.7 kB

Brochures

Notice de montage
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102773_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102773_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK IES
Fichier Revit
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK 910505102773 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK LDT