Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 1 spot, 31 W, 154x154 mm, 4100 lm, 2700 K, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Blanc, IP20

GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Description du produit

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169588301
Code de commande complet: 872016958830100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102772 fr_BE pdf 313.3 kB

Brochures

Notice de montage
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102772_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102772_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
Fichier Revit
GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH 910505102772 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT