Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 1 spot, 24 W, 154x154 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Description du produit

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage externe, 2800 lm, 24 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588295
Code de commande complet: 872016958829500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102771 fr_BE pdf 433.5 kB

Brochures

Notice de montage
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102771_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102771_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK IES
Fichier Revit
GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK 910505102771 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK LDT