Belgique - Français

Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h

DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH

Description du produit

Downlight, D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 910505100921
Code de commande complet: 871869997050500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100921 fr_BE pdf 339.8 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100921_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100921_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH IES
Fichier Revit
Revit file - DN560BI - 910505100921 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH LDT