Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, Downlight, 18 W, 2100 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610C 20S/840 PSU-E M WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Downlight, Plastique, Blanc, Plafonnier, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Montage
- Plafonnier
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified