Belgique - Français

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44

DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD

Description du produit

D150 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Bornier de raccordement à vis 2 pôles

Code de commande: 929003251332
Code de commande complet: 871951446443800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Driver inclus
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003251332 fr_BE pdf 762.3 kB

Brochures

Notice de montage
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003251332_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003251332_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD ies 667 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830_840_865-12W-D150-RD-929003251332 pdf 613.0 kB