Belgique - Français

Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3100 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, Transparent, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E C WH

Description du produit

D200 mm, Plastique, Gris, Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3100 lm, 19.2 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Miroir brillant, Réflecteur brillant, Transparent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169839083
Code de commande complet: 872016983908300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN510B 30S/840 PSU-E C WH txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105018 fr_BE pdf 326.7 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105018_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105018_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH IES
Fichier Revit
DN510B 30S/840 PSU-E C WH 910505105018 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB