Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1950 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, Transparent, IP20
DN500B 20S/830 PSU-E C WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D150 mm, Plastique, Gris, Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Miroir brillant, Réflecteur brillant, Transparent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified