Belgique - Français

Philips CoreLine Réglette, All-in, 29.5 W, 18 W, L1200, 2500 lm, 4100 lm, 3000 K, 4000 K, Opale, IP20/40, EL-ready

BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200

Description du produit

L1200, Métal-Plastique, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 2500 lm, 4100 lm, 29.5 W, 18 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401850587
Code de commande complet: 872016976840699
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
Tender text - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401850587 fr_BE pdf 372.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401850587_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401850587_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401850587 REVIT
Dialux
ULD File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 652.2 kB