Philips LuxSpace Accent Performance, version coudée, Recessed, 29 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS782B 39S/830 PSU-E MB WH

Description du produit

Recessed, D155 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979546
Code de commande complet: 871869997954600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101640 fr_BE pdf 321.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101640_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101640_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH LDT