Belgique - Français

Philips LuxSpace Accent Compact, version coudée, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH

Description du produit

Recessed, D125 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979287
Code de commande complet: 871869997928700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101614 fr_BE pdf 314.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101614_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101614_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH IES
Fichier Revit
RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH 910505101614 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH LDT