Description du produit
Recessed, D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class