Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2, 30.5 W, C/O D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH

Description du produit

C/O D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2600 lm, 30.5 W, 125 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 910505102763
Code de commande complet: 872016958821900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle