Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2, Recessed, 19.6 W, C/O D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK

Description du produit

Recessed, C/O D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 910505102760
Code de commande complet: 872016958818900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit