Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 30 W, C/O D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

RS353B 39S/830 WIA-E WB BK

Description du produit

Recessed, C/O D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 910505102757
Code de commande complet: 872016958815800

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit