Description du produit
Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles