Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/44
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
Description du produit
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans