Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/44
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Non
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans