Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401824584
Code de commande complet: 871951494167099

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit