Belgique - Français

Philips R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Description du produit

Philips R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Code de commande: 923223543807
Code de commande complet: 871150012659725

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Position de fonctionnement
    UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
  • Durée de vie nominale
    5.000 h
  • Durée de vie nominale (heures)
    5.000 h
  • Type de lampe
    Incandescent

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 923223543807 fr_BE pdf 363.2 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 pdf 192.0 kB

Visuels

Product-Photographs-923223543807_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-923223543807_EU
Ressources multiples