Signify Group Cabinet Control

Variation de groupe, variation programmable, contrôle par calendriers fixes, horloge astronomique, cellules photoélectriques (centrales/individuelles), alarmes

Produits

LCU7590 3 phase coil
8727900947724
LCU7591 Leak Coil
8727900947748
LFC7590/01 Surge Guard
8718696723579
LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM
8720169210554
LCA8022/00 Mains Outage Module
8721103060648
LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM
8721103056726
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter
8718696723876
LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL
8718696723890

Informations sur la famille de produits

Description

Signify Group Cabinet Control permet le regroupement, la surveillance et le contrôle à distance de divers luminaires extérieurs. Les clients peuvent contrôler leurs installations d’éclairage grâce à une solution d’armoire modulaire rétrofitée dans l’armoire électrique. Permet une consommation d'énergie optimisée et une meilleure gestion des indicateurs clés de performance. La solution exécute de manière autonome des tâches complexes en fonction des configurations. Le contrôleur peut basculer automatiquement entre différents supports de communication disponibles afin de fournir des communications stables et fiables aux applications Interact.

Avantages

  • Solution modulaire basée sur

  • Rétrofitée dans l'armoire électrique existante.

Caractéristiques

  • Commande centralisée (marche/arrêt) d'un groupe entier de points d'éclairage;

  • Détection d'ouverture de porte d'armoire. Alarme de panne de courant secteur. Comprend une commutation centralisée à partir d'une horloge astronomique centrale, d'une cellule photoélectrique ou d'un signal de déclenchement externe.

Applications

  • Routes et rues
  • Stades et sport
  • Aéroports
  • Tunnels urbains

Avertissement et sécurité

  • Consultez le portail de documentation pour tous les documents techniques (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/) ;

  • Vérifiez la bande LTE locale applicable avant de commander le contrôleur ;

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Signify Group Cabinet Control fr_BE pdf 803.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Signify Group Cabinet Control
Ressources multiples - Visuals