Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Noir

Description du produit

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Noir

Code de commande: 8719514945241
Code de commande complet: 871951494524100

Caractéristiques

Longueur totale
37,1 mm
Largeur totale
17,8 mm
Hauteur totale
17,8 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
18 x 18 x 37 mm
Couleur des accessoires
Noir
Poids net (pièce)
0,190 kg

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401742402 fr_BE pdf 166.5 kB

Visuels

Product-Photographs-911401742402_EU
Ressources multiples - Visuals