Signify Capteurs de plafond Interact

Éclairage intelligent rapide, évolutif et prêt pour l'avenir

Produits

OCC 0100A/02 BP Sensor WH
8720169260566
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
8720169260597
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
8720169321465
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
8720169340572
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S
8720169340602
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S
8720169340633
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx
8721103103260

Informations sur la famille de produits

Description

Contrôle sans effort avec les capteurs Signify Interact montés au plafond. Modernisez facilement votre système d'éclairage intelligent. Les capteurs sans fil Signify Interact montés au plafond offrent une couverture complète exactement là où vous en avez besoin. Gérez tout un groupe de luminaires connectés et d'appareils avec un seul capteur, ou combinez plusieurs capteurs pour une flexibilité optimale. Avec l’application Interact, le zonage et le rezonage sont simples et sans fil, vous offrant un contrôle total sans limites. Le résultat ? Des économies d'énergie exceptionnelles et une adaptabilité inégalée à tous les espaces.

Applications

  • Bureaux
  • Sites industriels
  • Établissements scolaires
  • Etablissements de santé
  • Commerces
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Capteurs de plafond Interact fr_BE pdf 921.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Capteurs de plafond Interact
Ressources multiples - Visuals