Signify Dynalite DMC2-CE

Description du produit

Signify Dynalite DMC2-CE

Code de commande: 8718696007020
Code de commande complet: 871869600702000

Caractéristiques

Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Courant d'entrée (nom.)
32A per phase or single phase 63A max A

Téléchargements

Fiche technique

Fiche technique du produit
DMRC210 spec sheet pdf 963.8 kB

Brochures

Notice de montage
DMC2 Installation Instructions pdf 1.5 MB
Notice de montage
Installation Instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-913703666109_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913703666109_EU
Ressources multiples - Visuals