Signify Dynalite Contrôleurs de charge lumineuse

Ils reçoivent des instructions du réseau et ajustent leurs sorties contrôlées selon les besoins.

Produits

DGTM402 V2
8718696888537
DMBC110
8710163506364
DDBC516FR
DDBC516FR
8710163523101
DDRC810DT-GL
8718696006887
DBC905W
8710163506746
DMRC210
8710163506883
DDLEDC605GL
DDLEDC605GL
8710163516462
DDBC320-DALI
8718696892107

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Avantages

  • Conception robuste

  • Gamme étendue de capacités et de canaux

Applications

  • Sites industriels
  • Établissements scolaires
  • Etablissements de santé
  • Commerces
  • Hôtellerie

Téléchargements

Visuels

Family-Photographs-Contrôleurs de charge lumineuse
Ressources multiples - Visuals