Philips HID-PrimaVision SDW-TG

PrimaVision SDW-TG (50 W et 100 W) pour CDM - Qualité élevée et excellentes performances

Produits

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
8711500881861

Informations sur la famille de produits

Description

Appareillage électronique HID solide, léger et monobloc pour lampes SDW-TG (mini White SON) Appareillage électronique monobloc et léger pour lampes SDW-TG de 50 et 100 W (mini White SON)

Avantages

  • La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal

  • Réduction des différences de couleur entre les lampes et diffusion lumineuse initiale

Caractéristiques

  • Disponible en version standard (/S) pour une utilisation dans un luminaire, ou décharge de traction séparée pour une utilisation indépendante sur (faux) plafond

  • Diffusion minimale de la puissance de la lampe

Applications

  • Éclairage de magasin, pour une ambiance chaleureuse (par exemple dans les magasins de meubles) et une belle mise en valeur des produits frais (par ex. dans les boucheries, boulangeries, fleuristes)
  • Utilisation à l'intérieur uniquement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision SDW-TG fr_BE pdf 271.1 kB

Visuels

Family-Photographs-HID-PrimaVision SDW-TG
Ressources multiples - Visuals