Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8711500881861
Code de commande complet: 872790088754900

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,50 ms
Pic de courant d'appel (max.)
33 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
14

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700656566 fr_BE pdf 230.3 kB

Visuels

Product-Photographs-913700656566_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Ressources multiples - Visuals