Philips HID-PrimaVision CDM

PrimaVision Compact (35W, 50W & 70W) for CDM - Qualité élevée et excellentes performances

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W

Avantages

  • La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal

  • Durée de vie de la lampe CDM augmentée jusqu'à 30 %

Caractéristiques

  • Diffusion minimale de la puissance de la lampe

  • Faibles pertes d'énergie de l'appareillage

Applications

  • Éclairage d’accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d’entrée et les bureaux
  • Utilisation à l'intérieur uniquement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision CDM fr_BE pdf 773.8 kB

Visuels

Family-Photographs-HID-PrimaVision CDM
Ressources multiples - Visuals