Philips Ballasts Forte Puissance

Solution durable et fiable

Produits

BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
8711500996640
BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
8711500996664
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
8711500996695

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Avantages

  • Protection contre la surchauffe – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne

  • Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique

Caractéristiques

  • Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales

  • Classe I (avec mise à la terre)

Applications

  • Éclairage extérieur (domaines d'application les plus courants : éclairage sportif et grands espaces)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ballasts Forte Puissance fr_BE pdf 344.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Ballasts Forte Puissance
Ressources multiples - Visuals