Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Description du produit

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Code de commande: 8711500996664
Code de commande complet: 871150006384700

Caractéristiques

Tension d'entrée
380 à 415 V
Fréquence linéaire
50 Hz
Fréquence d'entrée
50 Hz

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700217903 fr_BE pdf 198.3 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Visuels

Product-Photographs-913700217903_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Ressources multiples - Visuals