Philips HF-Selectalume II pour TL5 lamps

Solution économique et robuste

Produits

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
8711500999368
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
8711500999375
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
8711500999382

Informations sur la famille de produits

Description

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

Avantages

  • Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes

  • Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22

Caractéristiques

  • Conformité CE et Kema-Keur

  • Durée de vie moyenne de plus de 50 000 heures à Ta = 50 °C

Applications

  • Idéal pour les applications pour lesquelles la puissance par mètre carré ou les frais de fonctionnement doivent être réduits
  • Applications dans lesquelles des dispositifs de contrôle sont installés avec activité de commutation allumage/extinction occasionnelle (par ex. dans des endroits où la commutation du secteur est commandée par des détecteurs de mouvement ou de lumière)
  • Applications professionnelles d'intérieur présentant des durées de fonctionnement importantes telles que les immeubles de bureaux, les centres d'appels, les classes, les hôtels, les grands magasins, les commerces, les supermarchés, les magasins de proximité et les locaux industriels (ex. : couloirs et systèmes de réglettes à faible hauteur) ainsi que les parkings urbains

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II pour TL5 lamps fr_BE pdf 485.8 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Selectalume II pour TL5 lamps
Ressources multiples - Visuals