Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8711500999382
Code de commande complet: 872790090562500

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,38 ms
Pic de courant d'appel (max.)
28 A

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713033766 fr_BE pdf 428.2 kB

Brochures

Fiche technique additionnelle
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Visuels

Product-Photographs-913713033766_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Ressources multiples - Visuals