Philips HF-Régulator Intelligent TD

La gradation : une nouvelle étape dans le domaine des économies d’énergie

Produits

HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
8718291156789
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
8718291662051
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
8718291662099
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
8718291696919

Informations sur la famille de produits

Description

Ce ballast électronique haute fréquence et intelligent pour la gradation utilise DALI ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes. Il répond aux exigences A1BAT, devançant ainsi la réglementation à venir. Une commande spéciale permet de récupérer la consommation électrique de l’alimentation du système, et une autre commande donne la possibilité de savoir quelle puissance de lampe est raccordée. Des économies d’énergie supplémentaires deviennent possible lorsqu’on l’associe à des commandes.

Avantages

  • Pertes à vides extrêmement réduites, fuite de lumière contrôlée pour les niveaux de gradation supérieurs à 80 %, gradation à commandes hybrides (contrôle du courant à 100 % et contrôle de la puissance à 1 %) - associées à MASTER TL5 Eco, elles constituent la solution à plus haut rendement énergétique

  • Le fonctionnement HF permet d’améliorer la qualité de lumière et la durée de vie de la lampe.

Caractéristiques

  • Le HF-R Intelligent reconnaît le type de lampe (T5 HE, HO, ECO, TL-D ou PL-L) raccordée et gère celle-ci en conséquence

  • Démarrage programmé : allumage sans clignotement < 1,0 secondes et saturation sans striations, pas d’effets stroboscopiques. Le préchauffage des électrodes des lampes permet d'allumer/éteindre celles-ci fréquemment sans réduire leur durée de vie

Applications

  • Applications d’éclairage intérieur, général et des aires de travail associées à des systèmes de commande d’éclairage (commande individuelle, liaison à la lumière naturelle et/ou détection de mouvement)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Régulator Intelligent TD fr_BE pdf 239.4 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Régulator Intelligent TD
Ressources multiples - Visuals