Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Description du produit

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Code de commande: 8718291696919
Code de commande complet: 871829169691900

Caractéristiques

Tension d'entrée
195-240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,26 ms
Pic de courant d'appel (max.)
27 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
16

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700698466 fr_BE pdf 196.3 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Visuels

Product-Photographs-913700698466_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700698466_EU
Ressources multiples - Visuals